Menu Search

Abrazaderas deslizantes para orificios ranurados

En producción

Las abrazaderas deslizantes se utilizan para colocar, bloquear, liberar y ajustar rápidamente barras deslizantes en aplicaciones. Están compuestas de dos partes entrelazadas que ofrecen una sujeción firme sobre el equipo mientras que también permiten un ajuste y alineamiento sencillos. Puede usarse un perno o un mecanismo de pestillo para abrir y cerrar las abrazaderas deslizantes.

En las abrazaderas deslizantes para orificios ranurados cuando se utilizan con una placa de escala, la línea de lectura en la abrazadera deslizante permite un alineamiento rápido, fácil y preciso. Se fija en un montaje para mayor estabilidad. Solo son adecuadas para movimiento lineal recto de una barra deslizante (no suministrada) y no pueden soportar que se les aplique ninguna otra tensión.

Se suelen usar en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, construcción y dispositivos médicos. Son resistentes a temperaturas de hasta 90 ºC.

  • Resistentes a temperaturas de hasta 90 ºC.
  • Se utilizan para colocar, bloquear, liberar y ajustar rápidamente barras deslizantes en aplicaciones.
Material: Zinc Código De La Serie: SR33970

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Profundidad de ranura min. Material del asa h1 Color del asa Compra
52,58 € - 70,11 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0
Plástico
3.0
Negro
52,58 € - 70,11 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0
Plástico
3.0
Naranja
58,77 € - 78,35 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
Acero inoxidable
6.0
Negro
52,58 € - 70,11 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
Plástico
6.0
Naranja
58,77 € - 78,35 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0
Acero inoxidable
3.0
Negro
52,58 € - 70,11 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
Plástico
6.0
Negro
Abrazadera deslizante - para orificio ranurado 5.5 50.0 30.0 Zinc

20190903

Rango de precios
70,11 € - 52,58 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • For slot width
    10.0
  • Material del asa
    Plástico
  • Color del asa
    Negro
  • Profundidad de ranura min.
    3.0
  • d1
    5.5
Abrazadera deslizante - para orificio ranurado 5.5 50.0 30.0 Zinc

20190897

Rango de precios
70,11 € - 52,58 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • For slot width
    10.0
  • Material del asa
    Plástico
  • Color del asa
    Naranja
  • Profundidad de ranura min.
    3.0
  • d1
    5.5
Abrazadera deslizante - para orificio ranurado 5.5 50.0 30.0 Zinc

20190941

Rango de precios
78,35 € - 58,77 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • For slot width
    10.0
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Color del asa
    Negro
  • Profundidad de ranura min.
    6.0
  • d1
    5.5
Abrazadera deslizante - para orificio ranurado 5.5 50.0 30.0 Zinc

20190927

Rango de precios
70,11 € - 52,58 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • For slot width
    10.0
  • Material del asa
    Plástico
  • Color del asa
    Naranja
  • Profundidad de ranura min.
    6.0
  • d1
    5.5
Abrazadera deslizante - para orificio ranurado 5.5 50.0 30.0 Zinc

20190910

Rango de precios
78,35 € - 58,77 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • For slot width
    10.0
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Color del asa
    Negro
  • Profundidad de ranura min.
    3.0
  • d1
    5.5
Abrazadera deslizante - para orificio ranurado 5.5 50.0 30.0 Zinc

20190934

Rango de precios
70,11 € - 52,58 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • For slot width
    10.0
  • Material del asa
    Plástico
  • Color del asa
    Negro
  • Profundidad de ranura min.
    6.0
  • d1
    5.5