Menu Search

Abrazaderas - Doble ajuste/Nylon

En stock

Las abrazaderas de doble ajuste están diseñadas para crear una forma más redondeada alrededor del haz de cables. La brida de la abrazadera se introduce en la cabeza en paralelo consigo misma; por tanto, evita el efecto de lágrima de las abrazaderas estándar

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
9 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Compra
0,0558 € - 0,0588 € 3563 En stock
30.0 mm
132.0 mm
0,8624 € - 0,9079 € 20700 En stock
88.0 mm
300.0 mm
3,6058 € - 3,7956 € 9183 En stock
230.0 mm
760.0 mm
0,074 € - 0,0779 € 3790 En stock
45.0 mm
180.0 mm
0,1801 € - 0,1895 € 9048 En stock
100.0 mm
360.0 mm
0,1107 € - 0,1165 € 2694 En stock
78.0 mm
265.0 mm
2,3843 € - 2,5098 € 1995 En stock
180.0 mm
610.0 mm
0,0908 € - 0,0956 € Solicite el plazo de entrega aquí
55.0 mm
235.0 mm
0,5482 € - 0,577 € 1052 En stock
160.0 mm
510.0 mm
Brida para cables 9.0 mm 132.0 mm 30.0 mm PA Negro

10266885

Rango de precios
0,0588 € - 0,0558 €

Niveles de existencias
3563 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Longitud general
    132.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
Brida para cables 9.0 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Negro

10266922

Rango de precios
0,9079 € - 0,8624 €

Niveles de existencias
20700 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Longitud general
    300.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
Abrazadera de alta resistencia;760.0 mm;(L);9.0 mm;(A);Nylon 6/6;UL94 V-2;Negro

10266960

Rango de precios
3,7956 € - 3,6058 €

Niveles de existencias
9183 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Longitud general
    760.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
Brida para cables 9.0 mm 180.0 mm 45.0 mm PA Negro

10266892

Rango de precios
0,0779 € - 0,074 €

Niveles de existencias
3790 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Longitud general
    180.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
Brida para cables 9.0 mm 360.0 mm 100.0 mm PA Negro

10266939

Rango de precios
0,1895 € - 0,1801 €

Niveles de existencias
9048 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Longitud general
    360.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
Brida para cables 9.0 mm 265.0 mm 78.0 mm PA Negro

10266915

Rango de precios
0,1165 € - 0,1107 €

Niveles de existencias
2694 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Longitud general
    265.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
Brida para cables 9.0 mm 610.0 mm 180.0 mm PA Negro

10266953

Rango de precios
2,5098 € - 2,3843 €

Niveles de existencias
1995 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Longitud general
    610.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
Brida para cables 9.0 mm 235.0 mm 55.0 mm PA Negro

10266908

Rango de precios
0,0956 € - 0,0908 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Longitud general
    235.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
Brida para cables 9.0 mm 510.0 mm 160.0 mm PA Negro

10266946

Rango de precios
0,577 € - 0,5482 €

Niveles de existencias
1052 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Longitud general
    510.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm