Menu Search

Brida para cables 9.0 mm 265.0 mm 78.0 mm PA Negro

Las abrazaderas de cierre doble ofrecen una sujeción más segura para aplicaciones que requieren una mayor fuerza de tensión. Por este motivo, son también más difíciles de instalar. Recomendamos el uso de una pistola de abrazaderas (referencia 497659) para obtener mejores resultados.
Referencia de Essentra:

10266915

Número de pieza del fabricante:

490003

2694 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,1165 €
500 + 0,1107 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

11,65 €

100 x 0,1165 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Revestimiento Sin revestimiento
Color Negro
Tipo de orificio Sin orificio de tornillo
Longitud general 265.0 mm
Anchura general 9.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros