Menu Search

Brida para cables 4.8 mm 225.0 mm 59.0 mm PA Negro

This double headed cable tie is designed to secure and separate two different bundles within your wiring application. Manufactured from black nylon.
Referencia de Essentra:

10382035

Número de pieza del fabricante:

468983

6550 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,1351 €
500 + 0,1284 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

13,51 €

100 x 0,1351 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Revestimiento Sin revestimiento
Color Negro
Tipo de orificio Sin orificio de tornillo
Anchura general 4.8 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Método de montaje Double Loop
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros