Menu Search

Abrazaderas de bucle de doble cabeza;Doble aro;4.8 mm;200.0 mm;PA;UL94 V-2;Natural

La abrazadera de bucle doble permite separar bucles para agruparlos con la misma abrazadera. Útil cuando se necesita guiar cables juntos, pero, a su vez, diferenciarlos por grupos. Este artículo está fabricado con material con clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10178218

Número de pieza del fabricante:

WIT-DH-1

2700 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,1076 €
500 + 0,1022 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

10,76 €

100 x 0,1076 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Revestimiento Sin revestimiento
Color Natural
Tipo de orificio Sin orificio de tornillo
Anchura general 4.8 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Método de montaje Double Loop
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros