Menu Search

Brida para cables 4.8 mm 300.0 mm 72.0 mm PA Negro

Double loop cable tie allows to separate loops to be bundled with the same cable tie. Useful for when needing to route cables together but differentiating them by groups. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10178249

Número de pieza del fabricante:

WIT-DH-2BK

289867 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,1397 €
500 + 0,1327 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

13,97 €

100 x 0,1397 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Revestimiento Sin revestimiento
Color Negro
Tipo de orificio Sin orificio de tornillo
Anchura general 4.8 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Método de montaje Double Loop
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros