10002674
DHURC-3-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2766 € |
5000 + | 0,2628 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Método de montaje | Montaje a presión |
---|---|
Material completo | Poliamida 6.6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
UL/CSA Descripción | UL E71558 |
Color | Natural |
Longitud de la base | 20.1 mm |
Longitud de la base | 0.791 in |
Anchura de la base | 7.6 mm |
Anchura de la base | 0.299 in |
Diámetro de cable compatible | 4.8 mm |
Diámetro de cable compatible | 0.189 in |
Distance Between Clamps | 12.2 mm |
Distance Between Clamps | 0.480 in |
Altura general | 6.1 mm |
Altura general | 0.24 in |
Grosor de panel máximo compatible | 1.6 mm |
Grosor de panel máximo compatible | 0.063 in |
Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.