Menu Search

Clip de trazado a presión Montaje a presión 6.4 mm 1.6 mm PA Natural

Esta abrazadera dual en media U natural tiene un perfil bajo para usarse en tablas u otras aplicaciones con espacio limitado. Adecuada para el direccionamiento de dos haces de cables paralelos. Esta abrazadera, fabricada en nylon, tienen la certificación UL con el número E71558.
Referencia de Essentra:

10002681

Número de pieza del fabricante:

DHURC-4-01

19992 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,278 €
5000 + 0,2641 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

278,00 €

1000 x 0,278 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Método de montaje Montaje a presión
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
UL/CSA Descripción UL E71558
Color Natural
Longitud de la base 23.9 mm
Anchura de la base 7.6 mm
Diámetro de cable compatible 6.4 mm
Distance Between Clamps 14 mm
Altura general 7.6 mm
Grosor de panel máximo compatible 1.6 mm
Rango de temperatura operativa -40 - 85 °C

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros