Menu Search

Clip con orificio de cierre y fijación Snap Rivet 3.2 mm Nylon 6/6 Natural

Estas abrazaderas duales en media U tienen perfil bajo para usarse en tablas u otras aplicaciones con espacio limitado, útil para el direccionamiento de dos haces de cables paralelos. Tiene la certificación UL con el número E71558.
Referencia de Essentra:

10153727

Número de pieza del fabricante:

DHURCS-2-01

6754 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2351 €
5000 + 0,2234 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

235,10 €

1000 x 0,2351 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Método de montaje Snap Rivet
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Color Natural
Tamaños de tornillos compatibles (todos) 4. M3
Longitud de la base 19.0 mm
Anchura de la base 7.6 mm
Diámetro de cable compatible 3.2 mm
Distance Between Clamps 12.4 mm
Altura general 4.3 mm
Diámetro del orificio 3.2 mm
Rango de temperatura operativa -40 - 85 °C

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros