10153734
DHURCS-3-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2379 € |
5000 + | 0,226 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Método de montaje | Snap Rivet |
---|---|
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Color | Natural |
Tamaños de tornillos compatibles (todos) | 4. M3 |
Longitud de la base | 22.6 mm |
Longitud de la base | 0.89 in |
Anchura de la base | 7.6 mm |
Anchura de la base | 0.299 in |
Diámetro de cable compatible | 4.8 mm |
Diámetro de cable compatible | 0.189 in |
Distance Between Clamps | 14.2 mm |
Distance Between Clamps | 0.560 in |
Altura general | 6.1 mm |
Altura general | 0.24 in |
Diámetro del orificio | 3.2 mm |
Diámetro del orificio | 0.126 in |
Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.