Menu Search

Abrazadera estriada 6.4 mm 6.4 mm PA Natural

Esta abrazadera en forma de media U tiene una base con montaje de grapa que proporciona una excepcional resistencia a la retención, se puede insertar en orificios roscados, no roscados, taladrados o perforados. También se puede insertar en metal roscado, madera, tableros de partículas, plástico, espuma o goma, lo que la hace increíblemente versátil.
Referencia de Essentra:

10558294

Número de pieza del fabricante:

HURCBH-4-19

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2256 €
5000 - 9999 0,2081 €
10000 + 0,197 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

225,60 €

1000 x 0,2256 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Montaje a presión
Longitud de la base 15.7 mm
Anchura de la base 7.6 mm
Rango de diámetro del cable compatible 6.4 mm
Diámetro del orificio compatible 6.4 mm
Rango de grosor del panel compatible 6.4 mm
Rango de temperatura operativa -40 - 110 °C
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790
Material completo Poliamida
Ajustabilidad Fijo

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros