Menu Search

Abrazaderas en U a presión

En stock

Abrazaderas de perfil bajo para usar en tablas u otras aplicaciones con espacio limitado. Adecuada para el montaje de haces en esquinas o bordes.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Diámetro máximo del cable compatible Rango de grosor del panel compatible Compra
0,1702 € - 0,2102 € 72551 En stock
6.4 mm
4.8 mm
6.4 mm
0,148 € - 0,1827 € 900 En stock
0,2084 € - 0,2386 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,1812 € - 0,2075 € Solicite el plazo de entrega aquí
Abrazadera estriada 4.8 mm 6.4 mm PA Natural

10157848

Rango de precios
0,2102 € - 0,1702 €

Niveles de existencias
72551 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Push In
  • Longitud de la base
    14.2 mm
  • Anchura de la base
    7.6 mm
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.8 mm
Abrazadera estriada 4.8 mm 6.35 mm Nylon 6/6 Natural

10157831

Rango de precios
0,1827 € - 0,148 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Abrazadera estriada 6.4 mm 6.4 mm PA Natural

10558294

Rango de precios
0,2386 € - 0,2084 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Push In
  • Longitud de la base
    15.7 mm
  • Anchura de la base
    7.6 mm
  • Rango de diámetro del cable compatible
    6.4 mm
Abrazadera estriada 6.4 mm 6.35 mm Nylon 6/6 Natural

10157855

Rango de precios
0,2075 € - 0,1812 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790