Menu Search

Brida para cables 8.0 mm 550.0 mm 160.0 mm PP Negro

This cable tie is made of black polypropylene and is resistant to chemicals such as hydrochloric acids, sodium chlorides and other basic salts. The cable tie will float to the surface of most liquids with a product moisture relatively unaffected by variations in moisture levels. This cable tie has a maximum bundle diameter of 160 mm.
Referencia de Essentra:

10204054

Número de pieza del fabricante:

1293375

4700 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,7304 €
500 + 0,6939 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

73,04 €

100 x 0,7304 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud general 550.0 mm
Anchura general 8.0 mm
Grosor 2.0 mm
Diámetro máximo del haz de cables 160.0 mm
Fuerza mínima de tensión del aro 23.0 kg
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790
Material completo Polipropileno

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros