Menu Search

Brida para cables 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon Negro

Esta brida estándar es adecuada para aplicaciones generales en las que es necesario agrupar elementos de forma sencilla y rápida. Tiene una clasificación de inflamabilidad UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10244937

Número de pieza del fabricante:

460218

160939 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,0479 €
500 + 0,0455 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

4,79 €

100 x 0,0479 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud general 250.0 mm
Anchura general 3.6 mm
Diámetro máximo del haz de cables 74.0 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790
Material completo Nylon 6/6

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros