Menu Search

Brida para cables 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon Verde

Referencia de Essentra:

10245125

Número de pieza del fabricante:

460230-G

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,114 €
500 + 0,1083 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

11,40 €

100 x 0,114 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud general 300.0 mm
Anchura general 4.8 mm
Diámetro máximo del haz de cables 85.0 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790
Material completo Nylon 6/6

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros