Menu Search

Brida para cables 12.7 mm 480.0 mm 140.0 mm Nylon Natural

This cable tie is made of natural nylon 6/6 and has a high tensile strength for more demanding application. It has a maximum cable bundle diameter of 140.0 mm.
Referencia de Essentra:

10245255

Número de pieza del fabricante:

460240

12196 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,6447 €
500 + 0,6124 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

64,47 €

100 x 0,6447 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud general 480.0 mm
Anchura general 12.7 mm
Diámetro máximo del haz de cables 140.0 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790
Material completo Nylon 6/6

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros