Menu Search

Brida para cables 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Negro

This cable tie is made of black nylon 6/6 and has a high tensile strength for more demanding application. It has a maximum cable bundle diameter of 80.0 mm.
Referencia de Essentra:

10251577

Número de pieza del fabricante:

461884

1974 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,4472 €
500 + 0,4248 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

44,72 €

100 x 0,4472 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud general 280.0 mm
Anchura general 12.7 mm
Diámetro máximo del haz de cables 80.0 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790
Material completo Nylon 6/6

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros