Menu Search

Brida para cables 3.6 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Negro

Esta abrazadera para cables está fabricada en nylon 6/6 negro con un diente de acero inoxidable. ‌Como prueba contra la corrosión, el diente de acero no magnético se ancla firmemente dentro del cuerpo de la abrazadera para un cerrado seguro. Puede funcionar en un rango de temperaturas de - 40 °C a + 85 °C y tiene una clasificación de inflamabilidad UL94 V2.
Referencia de Essentra:

10278673

Número de pieza del fabricante:

495194

15028 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,2851 €
500 + 0,2708 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

28,51 €

100 x 0,2851 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud general 280.0 mm
Anchura general 3.6 mm
Diámetro máximo del haz de cables 80.0 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790
Material completo Nylon 6/6

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros