Menu Search

Abrazadera de cuchilla excéntrica M12x1.75 9.52 22.8 Acero endurecido

Esta abrazadera excéntrica de filo de cuchillo se utiliza para fijar piezas de trabajo irregulares o frágiles. Cuentan con dientes que permiten que la abrazadera sujete con firmeza la pieza de trabajo. Se utilizan para proteger objetos delicados o frágiles de posibles daños. Vienen en paquetes de ocho y se fabrican en material de acero.
Referencia de Essentra:

20267056

Número de pieza del fabricante:

20267056

2 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M12x1.75
d2 25.4
h1 9.52
l1 22.8
Fuerza de cierre máx. kN 17.7
s1 2.03
w1 12.7
A/F 8.0
Apriete al máximo. Nm 88.0
Qty/pack 8.0
Peso g 45.0
Material Acero endurecido

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros