Menu Search

Abrazadera de cuchilla excéntrica M10x1.5 6.35 19.0 Acero endurecido

Esta abrazadera excéntrica de filo de cuchillo se utiliza para fijar piezas de trabajo irregulares o frágiles. Cuentan con dientes que permiten que la abrazadera sujete con firmeza la pieza de trabajo. Se utilizan para proteger objetos delicados o frágiles de posibles daños. Vienen en paquetes de cuatro y se fabrican en material de acero.
Referencia de Essentra:

20267063

Número de pieza del fabricante:

20267063

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M10x1.5
d2 20.6
h1 6.35
l1 19.0
Fuerza de cierre máx. kN 8.8
s1 1.22
w1 10.2
A/F 7.0
Apriete al máximo. Nm 28.0
Qty/pack 8.0
Peso g 40.0
Material Acero endurecido

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros