20265540
20265540
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 26,94 € |
5 - 9 | 24,25 € |
10 - 19 | 22,90 € |
20 + | 20,21 € |
d1 | M4 |
---|---|
d2 | 8.7 |
l1 | 8.0 |
l2 | 3.0 |
l3 min | 4.0 |
w1 | 3.5 |
w2 ±0.2 | 4.2 |
w3 | 4.6 |
A/F | 2.5 |
Apriete al máximo. Nm | 1.5 |
Fuerza de retención kN | 0.09 |
Peso g | 1.43 |
Material | Acero endurecido |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.