Menu Search

Abrazadera de sujeción excéntrica M6 13.5 12.0 Acero endurecido

Estas abrazaderas excéntricas hacia abajo distribuyen la presión al tiempo que reducen la posibilidad de deformación o daño, por lo que son perfectas para usar con materiales finos como las chapas metálicas. Son diminutas, duraderas y adecuadas para situaciones que requieren espacio limitado. Fabricadas en acero.
Referencia de Essentra:

20265557

Número de pieza del fabricante:

20265557

14 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 29,02 €
5 - 9 26,12 €
10 - 19 24,67 €
20 + 21,77 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

29,02 €

1 x 29,02 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M6
d2 13.5
l1 12.0
l2 5.0
l3 min 6.0
w1 5.4
w2 ±0.2 6.4
w3 7.1
A/F 4.0
Apriete al máximo. Nm 4.5
Fuerza de retención kN 0.30
Peso g 4.95
Material Acero endurecido

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros