20265564
20265564
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 34,89 € |
5 - 9 | 31,40 € |
10 - 19 | 29,66 € |
20 + | 26,17 € |
d1 | M8 |
---|---|
d2 | 16.9 |
l1 | 16.0 |
l2 | 6.0 |
l3 min | 8.0 |
w1 | 6.6 |
w2 ±0.2 | 8.0 |
w3 | 8.9 |
A/F | 5.0 |
Apriete al máximo. Nm | 20.0 |
Fuerza de retención kN | 2.70 |
Peso g | 9.10 |
Material | Acero endurecido |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.