20265571
20265571
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 36,86 € |
5 - 9 | 33,17 € |
10 - 19 | 31,33 € |
20 + | 27,65 € |
d1 | M10 |
---|---|
d2 | 20.9 |
l1 | 20.0 |
l2 | 7.0 |
l3 min | 10.0 |
w1 | 8.3 |
w2 ±0.2 | 9.8 |
w3 | 11.1 |
A/F | 6.0 |
Apriete al máximo. Nm | 30.0 |
Fuerza de retención kN | 4.00 |
Peso g | 17.0 |
Material | Acero endurecido |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.