Menu Search

Abrazadera de sujeción excéntrica M12 26.1 24.0 Acero endurecido

Estas abrazaderas excéntricas hacia abajo distribuyen la presión al tiempo que reducen la posibilidad de deformación o daño, por lo que son perfectas para usar con materiales finos como las chapas metálicas. Son diminutas, duraderas y adecuadas para situaciones que requieren espacio limitado. Fabricadas en acero.
Referencia de Essentra:

20265588

Número de pieza del fabricante:

20265588

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 39,03 €
5 - 9 35,13 €
10 - 19 33,18 €
20 + 29,27 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

39,03 €

1 x 39,03 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M12
d2 26.1
l1 24.0
l2 9.0
l3 min 12.0
w1 10.1
w2 ±0.2 12.0
w3 13.5
A/F 8.0
Apriete al máximo. Nm 44.0
Fuerza de retención kN 5.40
Peso g 31.0
Material Acero endurecido

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros