Menu Search

Abrazadera de sujeción excéntrica M5 10.9 10.0 Acero endurecido

Estas abrazaderas excéntricas hacia abajo distribuyen la presión al tiempo que reducen la posibilidad de deformación o daño, por lo que son perfectas para usar con materiales finos como las chapas metálicas. Son diminutas, duraderas y adecuadas para situaciones que requieren espacio limitado. Fabricadas en acero.
Referencia de Essentra:

20265649

Número de pieza del fabricante:

20265649

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 31,56 €
5 - 9 28,40 €
10 - 19 26,83 €
20 + 23,67 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

31,56 €

1 x 31,56 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M5
d2 10.9
l1 10.0
l2 4.0
l3 min 5.0
w1 4.2
w2 ±0.2 5.2
w3 5.7
A/F 3.0
Apriete al máximo. Nm 2.0
Fuerza de retención kN 0.10
Peso g 2.84
Material Acero endurecido

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros