Menu Search

Abrazadera de estilo P Tornillo 12.5 mm 4.4 mm PA Negro

Este clip P de plástico atornillable es fácil de instalar. Ideal para sujetar cables, tubos o tuberías. El diámetro del orificio para el tornillo es 4,6 mm. Clasificación ignífuga UL94 V2.
Referencia de Essentra:

10019658

Número de pieza del fabricante:

N-8E-BK

22403 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1373 €
5000 + 0,1305 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

137,30 €

1000 x 0,1373 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Ajustabilidad Fijo
Color Negro
Material PA
Método de montaje Tornillo
Diámetro del orificio de montaje 4.4 mm
Rango de diámetro del haz de cables 12.5 mm
Rango de temperatura operativa -40 - 85 °C
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros