10019733
PAKKL-3140-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 4999 | 0,4373 € |
5000 + | 0,3936 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidad | Ajustable |
---|---|
Color | Natural |
Material | PA |
Método de montaje | Montaje a presión |
Diámetro del orificio de montaje | 6.4 mm |
Diámetro del orificio de montaje | 0.252 in |
Longitud de la base | 19.1 mm |
Longitud de la base | 0.752 in |
Anchura de la base | 8.9 mm |
Anchura de la base | 0.35 in |
Rango de diámetro del haz de cables | 7.9 - 10.2 mm |
Rango de diámetro del haz de cables | 0.311 - 0.402 in |
Rango de grosor del panel | 0.8 - 1.5 mm |
Rango de grosor del panel | 0.031 - 0.059 in |
Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.