Menu Search

Brida para cables con bloqueo Montaje a presión 19.1 mm PA Natural

Este clip regulable de fijación puede sujetar cables de una variedad de diámetros. Fabricado en nylon natural y con clasificación UL94 V-0.
Referencia de Essentra:

10019788

Número de pieza del fabricante:

PAKKL-5775-19

86 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 + 0,7686 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

76,86 €

100 x 0,7686 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Ajustabilidad Ajustable
Color Natural
Material PA
Método de montaje Montaje a presión
Diámetro del orificio de montaje 6.4 mm
Longitud de la base 38.1 mm
Anchura de la base 12.7 mm
Rango de diámetro del haz de cables 14.7 - 19.1 mm
Rango de grosor del panel 0.8 - 1.5 mm
Rango de temperatura operativa -40 - 110 °C
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
UL/CSA Descripción UL E71558

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros