Menu Search

Abrazadera hexagonal variable 22.0 24.0-29.0 Acero endurecido

Estas abrazaderas hexagonales variables con altura baja son adecuadas para sujetar bien piezas con un espacio vertical limitado. Son ideales para formas irregulares y barras circulares, reduciendo los deslizamientos y manteniedo la estabilidad. Fabricadas en acero.
Referencia de Essentra:

20266752

Número de pieza del fabricante:

20266752

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
h1 22.0
l1 24.0-29.0
Recorrido de la abrazadera 2.0
Fuerza de cierre máx. kN 18.0
Peso g 204.0
Material Acero endurecido
Finalizar Suave

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros