Menu Search

Clip con orificio de cierre y fijación Montaje a presión 1.6 mm 1.6 mm PA Natural

Esta abrazadera en forma de media U con clip de trazado a presión está hecha de nylon natural UL94 V-2, tiene un diseño de bajo perfil para su uso en circuitos muy llenos u otras aplicaciones de espacio limitado. Esta abrazadera es útil para el direccionamiento de haces de cables.
Referencia de Essentra:

10010778

Número de pieza del fabricante:

HURC-4-01

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1962 €
5000 - 9999 0,181 €
10000 + 0,1713 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

196,20 €

1000 x 0,1962 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Material PA
Longitud de la base 15.7 mm
Anchura de la base 7.6 mm
Rango de diámetro del cable compatible 6.4 mm
Diámetro del orificio compatible 3.2 mm
Rango de grosor del panel compatible 1.6 mm
Diámetro máximo del cable compatible 6.4 mm
Rango de temperatura operativa -40 - 85 °C
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros