10157862
HURCS-2-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2282 € |
5000 + | 0,2168 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Método de montaje | Tornillo |
Longitud de la base | 15 mm |
Longitud de la base | 0.591 in |
Anchura de la base | 7.6 mm |
Anchura de la base | 0.299 in |
Rango de diámetro del cable compatible | 3.2 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 0.126 in |
Diámetro del orificio | 3.2 mm |
Diámetro del orificio | 0.126 in |
Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
Altura general | 4.3 mm |
Altura general | 0.169 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Ajustabilidad | Fijo |
Material completo | Poliamida |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.