Menu Search

Abrazadera atornillada 4.8 mm 3.2 mm PA Natural

Esta abrazadera en forma de media U se monta con un tornillo para proporcionar una excepcional fuerza de retención. Tiene un perfil bajo para aplicaciones en las que el espacio es limitado. Es adecuada para el montaje de haces en esquinas o bordes. La abrazadera está fabricada en nylon natural.
Referencia de Essentra:

10157879

Número de pieza del fabricante:

HURCS-3-01

948 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2295 €
5000 + 0,218 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

229,50 €

1000 x 0,2295 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Tornillo
Longitud de la base 16.5 mm
Anchura de la base 7.6 mm
Rango de diámetro del cable compatible 4.8 mm
Diámetro del orificio 3.2 mm
Rango de temperatura operativa -40 - 85 °C
Altura general 6.1 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790
Ajustabilidad Fijo
Material completo Poliamida

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros