Menu Search

Brida para cables 150.0 mm 3.5 mm 35.0 mm Nylon Azul

Esta abrazadera metálica detectable está fabricada en nylon 6/6 con partículas metálicas y de polipropileno. Cuenta con una cabeza no liberable. La dispersión metálica total a lo largo de todo el cuerpo de la abrazadera hace que sea especialmente adecuada para las industrias alimentaria y farmacéutica. Es visible por rayos X y el color azul facilita su detección. ‌Puede ser utilizado como parte del proceso médico y no incluye halógeno. Tiene una clasificación de inflamabilidad UL94 y puede funcionar en un rango de temperaturas de - 40 °C a + 85 °C (continuas).
Referencia de Essentra:

10277225

Número de pieza del fabricante:

494661

43 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,314 €
500 + 0,2982 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

31,40 €

100 x 0,314 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Revestimiento Sin revestimiento
Color Azul
Tipo de cabezal Cabeza no liberable
Tipo de orificio Sin orificio de tornillo
Características especiales Metálicas detectables
Longitud general 150.0 mm
Anchura general 3.5 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 HB
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros