Menu Search

Brida para cables 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm PP Azul

This metal detectable cable tie is made of polypropylene with metal particles. It has a metal tooth head. The total metal dispersion throughout the entire body of the tie make it particularly suited for food and pharmaceutical industries. It is X ray visible and the blue colour assists It's detection. It can be used as part of the HACCP process and is halogen free. It has a flammability UL94 rating and can perform under operating temperature of - 40 °C to + 85 °C (continuous).
Referencia de Essentra:

10277331

Número de pieza del fabricante:

494672

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,5409 €
500 + 0,5138 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

54,09 €

100 x 0,5409 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Revestimiento Sin revestimiento
Color Azul
Tipo de cabezal Cabeza dentada metálica
Tipo de orificio Sin orificio de tornillo
Características especiales Metálicas detectables
Longitud general 186.0 mm
Anchura general 4.8 mm
Material completo Polipropileno
Estándar de inflamabilidad del material UL94 HB
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros