Menu Search

Brida para cables 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Acero inoxidable

This Ladder tie is made of stainless steel 316 and has an operating temperature range of - 80 °C to + 538 °C. The ladder design reduces possibility of slippage and offers a maximum cable bundle diameter of 110 mm.
Referencia de Essentra:

10278444

Número de pieza del fabricante:

495168

66 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,3057 €
500 + 1,2405 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

130,57 €

100 x 1,3057 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo Ladder
Diámetro máximo del haz de cables 125.0 mm
Fuerza mínima de tensión del aro 45 kg
Longitud general 450.0 mm
Revestimiento Sin revestimiento
Material completo Acero inoxidable 316
Código de material 7326200090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros