Menu Search

Brida para cables 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Acero inoxidable

This 316 stainless steel cable tie is uncoated. It is 998mm long and 4.6mm wide. The maximum bundle diameter is 304mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Referencia de Essentra:

10445679

Número de pieza del fabricante:

MT-23

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 0,8865 €
250 + 0,7978 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

44,33 €

50 x 0,8865 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo Abrazadera estándar
Diámetro máximo del haz de cables 304.0 mm
Fuerza mínima de tensión del aro 45.4 kg
Longitud general 998.0 mm
UL/CSA Descripción UL E309388
Revestimiento Sin revestimiento
Material completo Acero inoxidable 316
Código de material 7326200090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros