Menu Search

Brida para cables 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Acero inoxidable

This 316 stainless steel cable tie is uncoated. It is 201.0 mm long and 7.9 mm wide. The maximum bundle diameter is 51.0 mm. It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool reference MTG-1. UL E309388
Referencia de Essentra:

10431511

Número de pieza del fabricante:

MT-25

3000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,9574 €
500 + 0,8617 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

95,74 €

100 x 0,9574 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo Abrazadera estándar
Diámetro máximo del haz de cables 51.0 mm
Fuerza mínima de tensión del aro 113.4 kg
Longitud general 201.0 mm
UL/CSA Descripción UL E309388
Revestimiento Sin revestimiento
Material completo Acero inoxidable 316
Código de material 8484900090

El producto MT-25 reemplaza:

Brida para cables 7.9 mm 201.0 mm 50.0 mm Acero inoxidable
Referencia de Essentra: 10380536
Número de pieza del fabricante: 466603

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros