Menu Search

Brida para cables 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Acero inoxidable

This 304 stainless steel cable tie is uncoated. It is 259mm long and 4.6mm wide. The maximum bundle diameter is 70mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Referencia de Essentra:

10161388

Número de pieza del fabricante:

MT-3

4490 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,5139 €
500 + 0,4368 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

51,39 €

100 x 0,5139 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo Abrazadera estándar
Diámetro máximo del haz de cables 70.0 mm
Fuerza mínima de tensión del aro 45.4 kg
Longitud general 259.0 mm
UL/CSA Descripción UL E309388
Revestimiento Sin revestimiento
Material completo Acero inoxidable 304
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros