Menu Search

Abrazaderas modulares Pitbull

En producción

Las abrazaderas modulares Pitbull tienen un perfil bajo y una gran fuerza descendente. Se diseñan para usarse en expositores o cubos.

La versión ranurada cuenta con un paso de agarre para elevar la pieza de trabajo de la mesa de fresar o perforar durante la operación. Mientras que la versión pequeña es apropiada para agarrar piezas de trabajo en secuencias, la superficie posterior de la abrazadera se utiliza para encontrar la siguiente pieza de trabajo.

La parte posterior de la abrazadera es cuadrada hasta la parte inferior para lograr una colocación adecuada de las piezas. Resultan fuertes y fáciles de usar tras instalarse en la aplicación. Se utilizan en sistemas de transmisión de potencia, maquinaria, construcción y elevación.

  • Tienen un perfil bajo y una gran fuerza descendente.
  • La versión ranurada cuenta con un paso de agarre para elevar la pieza de trabajo de la mesa de fresar o perforar durante la operación.
  • Se utilizan en sistemas de transmisión de potencia, maquinaria, construcción y elevación.
Material: Acero endurecidoColor: Estándar de inflamabilidad del material:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
13 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 w1 Tipo de pinza Tipo de cuerpo h1 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
57.1
31.2
Cuchillo
Compactas
25.1
Solicite el plazo de entrega aquí
107.0
38.1
Cuchillo
Ranurado
40.9
Solicite el plazo de entrega aquí
76.2
25.4
Pitbull - Romo
Perfil bajo
35.0
Solicite el plazo de entrega aquí
57.1
31.2
Romas
Compactas
25.1
Solicite el plazo de entrega aquí
107.0
38.1
Romas
Ranurado
40.9
Solicite el plazo de entrega aquí
68.6
37.6
Romas
Compactas
31.5
Solicite el plazo de entrega aquí
103.6
31.7
Cuchillo
Ranurado
25.1
Solicite el plazo de entrega aquí
76.2
25.4
Pitbull - Cuchilla
Perfil bajo
35.0
Solicite el plazo de entrega aquí
76.2
25.4
Pitbull - Mach
Perfil bajo
35.0
Solicite el plazo de entrega aquí
103.6
31.7
Romas
Ranurado
25.1
Solicite el plazo de entrega aquí
68.6
37.6
Cuchillo
Compactas
31.5
Solicite el plazo de entrega aquí
76.2
25.4
Versagrip
Perfil bajo
35.0
Solicite el plazo de entrega aquí
76.2
25.4
Talongrip
Perfil bajo
35.0
Abrazadera Pitbull 25.1 57.1 31.2 Acero endurecido

20267353


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de cuerpo
    Compactas
  • Tipo de pinza
    Cuchillo
  • h1
    25.1
  • l1
    57.1
  • Recorrido s1
    0.6
Abrazadera Pitbull 40.9 107.0 38.1 Acero endurecido

20267414


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de cuerpo
    Ranurado
  • Tipo de pinza
    Cuchillo
  • h1
    40.9
  • h2
    35.0
  • l1
    107.0
Abrazadera Pitbull 35.0 76.2 25.4 Acero endurecido

20266233


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de cuerpo
    Perfil bajo
  • Tipo de pinza
    Pitbull - Romo
  • d1
    M12
  • h1
    35.0
  • l1
    76.2
Abrazadera Pitbull 25.1 57.1 31.2 Acero endurecido

20267360


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de cuerpo
    Compactas
  • Tipo de pinza
    Romas
  • h1
    25.1
  • l1
    57.1
  • l2
    38.1
Abrazadera Pitbull 40.9 107.0 38.1 Acero endurecido

20267421


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de cuerpo
    Ranurado
  • Tipo de pinza
    Romas
  • h1
    40.9
  • h2
    35.0
  • l1
    107.0
Abrazadera Pitbull 31.5 68.6 37.6 Acero endurecido

20267384


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de cuerpo
    Compactas
  • Tipo de pinza
    Romas
  • h1
    31.5
  • l1
    68.6
  • l2
    47.0
Abrazadera Pitbull 25.1 103.6 31.7 Acero endurecido

20267391


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de cuerpo
    Ranurado
  • Tipo de pinza
    Cuchillo
  • h1
    25.1
  • h2
    18.5
  • l1
    103.6
Abrazadera Pitbull 35.0 76.2 25.4 Acero endurecido

20266226


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de cuerpo
    Perfil bajo
  • Tipo de pinza
    Pitbull - Cuchilla
  • d1
    M12
  • h1
    35.0
  • l1
    76.2
Abrazadera Pitbull 35.0 76.2 25.4 Acero endurecido

20266240


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de cuerpo
    Perfil bajo
  • Tipo de pinza
    Pitbull - Mach
  • d1
    M12
  • h1
    35.0
  • l1
    76.2
Abrazadera Pitbull 25.1 103.6 31.7 Acero endurecido

20267407


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de cuerpo
    Ranurado
  • Tipo de pinza
    Romas
  • h1
    25.1
  • h2
    18.5
  • l1
    103.6
Abrazadera Pitbull 31.5 68.6 37.6 Acero endurecido

20267377


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de cuerpo
    Compactas
  • Tipo de pinza
    Cuchillo
  • h1
    31.5
  • l1
    68.6
  • l2
    47.0
Abrazadera Pitbull 35.0 76.2 25.4 Acero endurecido

20266202


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de cuerpo
    Perfil bajo
  • Tipo de pinza
    Versagrip
  • d1
    M12
  • h1
    35.0
  • l1
    76.2
Abrazadera Pitbull 35.0 76.2 25.4 Acero endurecido

20266219


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de cuerpo
    Perfil bajo
  • Tipo de pinza
    Talongrip
  • d1
    M12
  • h1
    35.0
  • l1
    76.2