These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.
The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.
It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.
The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
Material: PA Color: Negro, Gris Series Code:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio | Diámetro máximo del cable compatible | Compra | |
---|---|---|---|---|---|
2,0764 € - 2,1851 € | 1500 En stock |
0.201 in
5.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
2,7598 € - 2,9051 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.201 in
5.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,2562 € - 0,2696 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
||
4,0076 € - 4,2187 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.201 in
5.1 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
10177778 | 1,4588 € - 1,5351 € | 11990 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
10177815 | 0,8977 € - 0,9447 € | 100 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|
0,2955 € - 0,3114 € | 4250 En stock |
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,2955 € - 0,3114 € | 2750 En stock |
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,8643 € - 3,0159 € | 300 En stock |
0.201 in
5.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Actualmente nuestra página web esta teniendo problemas al cargar las páginas. Si tiene problemas, le agradecemops que se ponga en contacto con el equipo de atención al cliente al 900 802 600 o envíe un correo a sales@essentracomponents.es para realizar su consulta. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.