10177815
UMS-32-45
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,9447 € |
500 + | 0,8977 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidad | Ajustable |
---|---|
Color | Negro |
Método de montaje | Adhesivo |
Longitud de la base | 27.9 mm |
Longitud de la base | 1.098 in |
Anchura de la base | 27.9 mm |
Anchura de la base | 1.098 in |
Diámetro del orificio | 5.2 mm |
Diámetro del orificio | 0.205 in |
Rango de diámetro del cable compatible | 50.8 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 2 in |
Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
Material completo | Poliamida |
Código de material | 3926909790 |
Referencia | UL |
Referencia | RMS |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.