Menu Search

Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 4.8 mm PVC Gris

Esta abrazadera de estilo C se monta de forma rápida y fácil gracias a la base adhesiva, está hecha de PVC gris clasificado UL94 V-0 con una base adhesiva acrílica.
Referencia de Essentra:

10159316

Número de pieza del fabricante:

KKC-3-RT

8813 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,415 €
2500 + 0,3941 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

207,50 €

500 x 0,415 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Adhesive Material  Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
Color Gris
Material PVC
Método de montaje Adhesivo
Longitud de la base 19.1 mm
Anchura de la base 19.1 mm
Rango de diámetro del cable compatible 4.8 mm
Diámetro máximo del cable compatible 4.8 mm
Rango de temperatura operativa 0 - 50 °C
Altura general 8.4 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros