10159323
KKC-4-RT
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,3914 € |
2500 + | 0,3718 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesive Material | Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE |
---|---|
Color | Gris |
Material | PVC |
Método de montaje | Adhesivo |
Longitud de la base | 19.1 mm |
Longitud de la base | 0.752 in |
Anchura de la base | 19.1 mm |
Anchura de la base | 0.752 in |
Rango de diámetro del cable compatible | 6.4 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 0.252 in |
Diámetro máximo del cable compatible | 6.4 mm |
Diámetro máximo del cable compatible | 0.252 in |
Rango de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
Rango de temperatura operativa | 32 - 122 °F |
Altura general | 10.7 mm |
Altura general | 0.421 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.