Menu Search

Abrazadera para cables Adhesivo 3.0 mm PA Natural

Esta abrazadera para un solo cable es ideal para enrutar un solo cable a través de montajes eléctricos. Para introducir o extraer el cable, simplemente levante la punta de la abrazadera
Referencia de Essentra:

10119341

Número de pieza del fabricante:

089002300002

413 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1297 €
2500 + 0,1233 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

64,85 €

500 x 0,1297 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Anchura de la base 3.0 mm
Rango de diámetro del cable compatible 2.3 mm
Diámetro del orificio compatible 4.6 mm
Estilo de fijación Ajuste a presión
Adhesive Material Adhesivo acrílico
Color Natural
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros