Menu Search

Abrazadera atornillada 9.5 mm 2.4 mm PVC Negro

Este clip se monta con tornillo y se utiliza para sujetar componentes de forma segura en la aplicación. Incluye también un conjunto de patas para aumentar el apoyo del componente. Fabricado en PVC negro y con clasificación UL94 V-0.
Referencia de Essentra:

10177860

Número de pieza del fabricante:

V-1002

3948 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,4384 €
5000 + 0,4165 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

438,40 €

1000 x 0,4384 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Ajustabilidad Fijo
Color Negro
Material completo Cloruro de polivinilo
Material PVC
Método de montaje Tornillo
Longitud de la base 12.7 mm
Anchura de la base 12.7 mm
Rango de diámetro del cable compatible 9.5 mm
Diámetro del orificio 2.4 mm
Diámetro máximo del cable compatible 9.5 mm
Temperatura máxima operativa 50 °C
Temperatura mínima operativa 0 °C
Rango de temperatura operativa 0 - 50 °C
Altura general 10.3 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Número de orificios 1
Tipo 1

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros