10177884
V-1004
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,5298 € |
5000 + | 0,5032 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidad | Fijo |
---|---|
Color | Negro |
Material completo | Cloruro de polivinilo |
Material | PVC |
Método de montaje | Tornillo |
Longitud de la base | 16.7 mm |
Longitud de la base | 0.657 in |
Anchura de la base | 12.7 mm |
Anchura de la base | 0.5 in |
Rango de diámetro del cable compatible | 12.7 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 0.5 in |
Diámetro del orificio | 2.4 mm |
Diámetro del orificio | 0.094 in |
Diámetro máximo del cable compatible | 12.7 mm |
Diámetro máximo del cable compatible | 0.5 in |
Temperatura máxima operativa | 50 °C |
Temperatura máxima operativa | 122 °F |
Temperatura mínima operativa | 0 °C |
Temperatura mínima operativa | 32 °F |
Rango de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
Rango de temperatura operativa | 32 - 122 °F |
Altura general | 12.7 mm |
Altura general | 0.5 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Número de orificios | 1 |
Tipo | 1 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.