10036426
VM-1002
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,1192 € |
500 + | 0,1133 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidad | Fijo |
---|---|
Color | Negro |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Material | PA |
Método de montaje | Tornillo |
Longitud de la base | 13.7 mm |
Longitud de la base | 0.539 in |
Anchura de la base | 12.7 mm |
Anchura de la base | 0.5 in |
Rango de diámetro del cable compatible | 9.5 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 0.374 in |
Diámetro del orificio | 2.8 mm |
Diámetro del orificio | 0.11 in |
Diámetro máximo del cable compatible | 9.5 mm |
Diámetro máximo del cable compatible | 0.374 in |
Temperatura máxima operativa | 85 °C |
Temperatura máxima operativa | 185 °F |
Temperatura mínima operativa | -40 °C |
Temperatura mínima operativa | -40 °F |
Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
Altura general | 11.2 mm |
Altura general | 0.441 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Número de orificios | 1 |
Tipo | 4 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.