Menu Search

Abrazadera atornillada 57.2 mm 3.8 mm PA Negro

Este clip se monta con tornillo y se utiliza para sujetar componentes de forma segura en la aplicación. También incluye un juego de patas adicional para proporcionar mayor apoyo, así como bordes lisos para proteger el componente del desgaste y la abrasión. Fabricado en nylon negro y con clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10036495

Número de pieza del fabricante:

VM-1030

1283 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 1,2854 €
250 + 1,2206 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

64,27 €

50 x 1,2854 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Ajustabilidad Fijo
Color Negro
Material completo Poliamida 6.6
Material PA
Método de montaje Tornillo
Longitud de la base 76.2 mm
Anchura de la base 38.6 mm
Rango de diámetro del cable compatible 57.2 mm
Distancia entre orificios fijos 19.1 mm
Diámetro del orificio 3.8 mm
Diámetro máximo del cable compatible 57.2 mm
Temperatura máxima operativa 85 °C
Temperatura mínima operativa -40 °C
Rango de temperatura operativa -40 - 85 °C
Altura general 63.5 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Número de orificios 2
Tipo 7

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros