Menu Search

Abrazaderas - Montaje de espárrago, base anclable

En stock

Las abrazaderas ofrecen una sujeción segura a la vez que sencilla y son una solución ideal para la gestión del cableado en varias aplicaciones. La abrazadera con montaje de espárrago se monta presionándola en un espárrago o atornillándola para proporcionar una sujeción segura

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
1 resultado
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Compra
0,1998 € - 0,2102 € 2587 En stock
Brida para cables con bloqueo Fijación atornillable 12.7 mm PA Natural

10026502

Rango de precios
0,2102 € - 0,1998 €

Niveles de existencias
2587 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Longitud de la base
    29.9 mm
  • Anchura de la base
    10.0 mm